Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~
Проходной выключатель, 2-клавишн.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Проходной выключатель, 2-клавишн.
Арт. № 0108 00
0108 00
EAN 4010337108009
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

клав. 2-м клав. 2-м + наб.IP44

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
0105 00:
28 мм
0108 00:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 010800

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 010800

IFC, 15 Kb

Загрузка


Перекрестный переключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя для перекрестного/перекрестного переключения

Арт. № 0108 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


2-way switch
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for 2-way circuit

Арт. № 0108 00

PDF, 20 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания