Вставка клавишного выключателя 16 A 400 В~ выключатель 3-пол.

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Выключатель 3-пол.
Арт. № 0103 00
0103 00
EAN 4010337103004
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • С винтовыми клеммами.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов c сечением до:
2,5 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 010300

RFA, 444 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 010300

IFC, 15 Kb

Загрузка


Выключатель 3-пол.
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя для выключения 3-пол.

Арт. № 0103 00

PDF, 16 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


1-way switch, 3-pole
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for 1-way switch, 3-pole

Арт. № 0103 00

PDF, 16 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания