Вставка антенной розетки (GEDU 10)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0041 00
0041 00
EAN 4010337041009
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность использования в качестве проходной и оконечной розетки.
  • Для использования в общих антеннах в конце магистрального провода с несколькими приборными коробками.
  • На обоих подключениях в распоряжении имеется полный спектр сигналов от 4 до 2400 МГц.
  • Возможность использования с нагрузочным резистором R 77 в качестве оконечной розетки.

Технические характеристики

Глушение подключения:
10 дБ

Глушение прохода:
2,5 дБ

Глубина установки:
28 мм

Указания

  • Для согласованного подключения магистрального провода; устанавливать в последнюю антенную розетку.
  • Подходит для наземного приема, широкополосных и спутниковых систем.
  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 004100

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 004100

IFC, 15 Kb

Загрузка


Антенная розетка (GEDU 10 / 15 / 20)
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 180 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Antenna socket (GEDU 10 / 15 / 20)
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 158 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания