Вставка антенной розетки (GEDU 10)

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0041 00
0041 00
EAN 4010337041009
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • 2-местн. проходная розетка с втычным присоединением проводов.
  • Штекер IEC для УКВ (радио) и DVB-T/T2.
  • Разъем IEC для DVB-S/S2 (SAT).
  • Прохождение постоянного тока от подключения спутниковой антенны (SAT) к входу и двунаправленная циркуляция между входом и выходом с перемыканием постоянного напряжения.
  • Внутренний проводник подключается нажатием без винтов. Внутренний проводник можно отсоединять многократно.
  • Соответствует классу экранирования А.

Технические характеристики

Диапазон частот ТВ
Диапазон частот:
от 5 до 862 МГц
Отсоединение:
> 25 дБ
Глушение прохода:
3,5 дБ
Затухание: Р / ТВ-штекер:
8,5 дБ

Диапазон частот SAT
Диапазон частот:
от 950 до 2400 МГц
Отсоединение:
> 20 дБ
Глушение прохода:
5 дБ
Затухание: SAT-штекер:
10 дБ

Глубина установки:
27 мм

Указания

  • Для согласованного подключения магистрального провода; устанавливать в последнюю антенную розетку.
  • Подходит для наземного приема, широкополосных и спутниковых систем.
  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 004100

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 004100

IFC, 15 Kb

Загрузка


Антенная розетка (GEDU 10 / 15 / 20)
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 180 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Antenna socket (GEDU 10 / 15 / 20)
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 158 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания