KNX REG Gira F1 [204900] Gira F1 Gira F1 Характеристики: Функциональность KNX - Соединяет две автономные системы KNX в качестве моста KNX. - Двунаправленная связь KNX от KNX IP к KNX TP. - 1000 групповых адресов. - Поддерживает KNX Secure. - Может адаптировать групповые адреса к системам KNX (мапирование). - Ввод в эксплуатацию с помощью ETS. - Два способа применения, как TP-устройство и как IP-устройство. - Применение: - например, ретрансляция телеграмм KNX общей метеостанции здания в частную систему KNX в квартире. - Ретрансляция сообщений, таких как предстоящее обслуживание лифта, визит мойщика окон и пр. в квартиру. - Также для использования в коммерческом секторе, например, в торговых центрах или когда есть необходимость взаимодействия уже имеющихся зданий компании с помощью автономных систем KNX. - Обновление микропрограммного обеспечения выполняется через Gira Project Assistant (GPA). Функциональность SIP - Надежное разделение двух сетей. - Защита от доступа к частной сети. - Передаются только параметризованные SIP-телеграммы. - Простая параметризация через веб-сайт устройства. - Поддержка SIP и SIPS. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Номинальное напряжение: DC 24–30 В Потребляемая мощность: 2 Вт IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с) Разъемы - IP: 2 гнезда RJ45 (public/private) - KNX: Соединительная и ответвительная клемма KNX: TP1, S-Mode (ETS) Температура окружающего воздуха: От 0 °C до + 45 °C карта microSD: не поддерживается Габариты - Модульные единицы (МЕ): 2 Указания: - Питание от внешнего источника DC 24 В. Производство: Gira Арт. № 2049 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx