Вставка вст.рег.ч.вращения S3000 [246000] Вставка регулятора частоты вращения System 3000 Gira System 3000 Характеристики: - - - - - Возможность подключения дополнительных устройств. - Электронная защита от короткого замыкания. - Электронная защита от повышенной температуры. - Работа с подключением и без подключения нейтрального провода. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: : : Дополнительные устройства - Механические кнопочные выключатели без подсветки: неограниченно - Вставка дополнительного устройства 2-проводная: неограниченно Дополнительные устройства: монтаж: в приборю коробку согласно DIN 49073 Глубина установки: 24 мм Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Указания: - При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку. Производство: Gira Арт. № 2460 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx