Вставка ТМП 230В зам.ко. конт.лам. тепл.пол. [247400] Вставка термостата помещения 230 В~/10 А с замыкающим контактом, контрольной лампочкой и датчиком для электрического теплого пола Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения Характеристики: - Электронный термостат для управления электрическими теплыми полами или системами терморегулирования пола. - Регулировка температуры пола в закрытых помещениях. - Выключение регулирования температуры пола вручную. - Входная клемма для активации пониженной температуры (ECO) через центральный таймер. - Внешний датчик температура (дистанционный датчик). - Функция защиты от замерзания. - Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.). - При непрерывном нагреве прерывание нагрева на 5 минут через один час. - Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц Ток переключения: Макс. 10 А Присоединенная мощность: - Омическая нагрузка: 2300 Вт Ожидание: < 0,15 Вт Длина провода - Входы: макс. 100 м Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Внешний датчик - Соединительный провод: 4 м - Возможность удлинения: макс. 50 м - Возможность удлинения: 2 x 1,5 мм² Указания: - Внешний датчик прокладывается в полу в пустой трубе. - Подводящий провод дистанционного датчика может быть удлинен до 50 м с помощью 2-жильного провода (2 x 1,5 мм²). Комплект поставки: - Дистанционный датчик в пластмассовом колпачке входит в комплект поставки. Габаритв мм: Датчик: Ø 7,8 x В 20 x Производство: Gira Арт. № 2474 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx