Вставка ТМП 230 В разм.ко. [247000] Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим контактом Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения Характеристики: - Управление электротермическими сервоприводами на 230 В~. - Регулировка температуры в закрытых помещениях. - Внутренний датчик температуры. - Беззвучное переключение. - Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ). - Для типа клапана «нормально закрытый». - Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец. - Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю). Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: <0,5 Вт Количество сервоприводов: От 1 до 10 монтаж: в приборю коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Производство: Gira Арт. № 2470 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx