Вставка ТМП 230В разм./зам.ко. вык. + конт.лам. [247200] Вставка термостата помещения 230 В~ с размыкающим или замыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения Характеристики: - Управление электротермическими сервоприводами на 230 В~. - Регулировка температуры в закрытых помещениях. - Выключение регулировки температуры вручную. - Входная клемма для активации пониженной температуры (ECO) через центральный таймер. - Входная клемма для активации режима охлаждения через централизованное управление. - Внутренний датчик температуры. - Функция защиты от замерзания. - Беззвучное переключение. - Распознавание падения температуры (вызов температуры защиты от замерзания при открытии окна). - Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.). - Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый). - Настройка смещения (значение поправки к измеренной температуре). - Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец. - Функция защиты клапана (клапан открывается и закрывается 1 раз в неделю). Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: <0,5 Вт Количество сервоприводов: От 1 до 10 Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Длина проводов входов: макс. 100 м Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Производство: Gira Арт. № 2472 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx