Вставка вст.ТМП S3000 + раз.дтчк. [539500] Вставка термостата помещения System 3000с разъемом для датчика Gira System 3000 Характеристики: - Переключение электрического подогрева пола и термических сервоприводов. - Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.). - Вход для переключения в режим охлаждения. - Прерывает процесс нагрева через 60 минут (защита от перегрева обогревателя). - Возможно подключение дистанционного датчика (принадлежность). Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: от 0,1 до 0,5 Вт Ток переключения: от 10 мА до 16 А Присоединенная мощность:: макс. 3600 Вт Рекомендуемая высота установки: 1,50 м Глубина установки: 24 мм Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Производство: Gira Арт. № 5395 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx