Вставка черный электропитание USB 2x тип A/A [235900] Вставка USB-розетки двойн. Тип A / тип A Gira System 55 Черный Характеристики: - Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А. - Подходит в качестве зарядного устройства, например, для мобильных телефонов и подобных устройств. Технические характеристики: Зарядный ток: макс. 3 A Номинальное напряжение - Первичная сторона: AC 100 - 240 В, 50/60 Гц - Вторичная сторона: 5 В (± 5%) Ожидание: {~<=} 0,15 Вт Глубина установки: 32 мм Температура окружающего воздуха: от +10°C до +40°C КПД: {~>=} 75% Отвечает требованиям: DIN EN 60950-1/A2 Комплект поставки: - Кабель USB тип А не входит в комплект поставки. Производство: Gira Арт. № 2359 00 Черный Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx