Standard 55 кремовый SCHUKO ОК + наб.IP44 + рмк.2-м [115801] Розетка SCHUKO двойн. 16 A 250 В ~ с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой Standard 55 Gira System 55 Кремовый глянцевый Характеристики: - Устойчив к УФ-излучению Технические характеристики: Глубина установки: 32 мм Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм² Комплект поставки: - Набор из розеток SCHUKO с откидной крышкой, набором уплотнителей IP44 и установочной рамки Standard 55. Производство: Gira Арт. № 1158 01 Кремовый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Standard 55 бел.г SCHUKO ОК + наб.IP44 + рмк.2-м [115803] Розетка SCHUKO двойн. 16 A 250 В ~ с откидной крышкой, в комплекте с набором уплотнителей IP44 и установочной рамкой Standard 55 Gira System 55 Белый глянцевый Характеристики: - Устойчив к УФ-излучению Технические характеристики: Глубина установки: 32 мм Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм² Комплект поставки: - Набор из розеток SCHUKO с откидной крышкой, набором уплотнителей IP44 и установочной рамки Standard 55. Производство: Gira Арт. № 1158 03 Белый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx