System 106 мод.кн-и выз. 4-кл. кнопки ввд.эксп. [5539000] Модуль кнопок вызова System 106, 4-клавишн. с кнопками ввода в эксплуатацию Дверные станции Gira Gira System 106 – это электромонтажная система из натурального металла с пуристическим благородным дизайном без рамки, базирующаяся на основном размере 106,5 × 106,5 мм. С модульной дверной станцией Gira System 106 гостеприимство начинается у входной двери. От клавиш вызова, переговорного модуля и модуля камеры до информационного модуля и заглушки – все функции гармонично сливаются в единое целое. В темноте подсветка кнопок вызова с полем для надписи обеспечивает хорошую читаемость и привлекательный внешний вид. Возможность индивидуальной настройки благодаря модульной конструкции System 106 можно использовать как в коттеджах и многоквартирных домах, так и в офисных зданиях, гостиницах и на промышленных объектах. Модульная конструкция позволяет выполнить индивидуальную настройку системы с учетом размера, дизайна и функциональности в соответствии с необходимостью. Расширения и изменения возможны в любое время благодаря замене модулей. С помощью системы возможна даже просто замена лицевой панели. Таким образом, внешний вид систем и устройств можно впоследствии изменять, например, с поверхности транспортного белого цвета на поверхность "под нержавеющую сталь" без необходимости замены электронных приборов. Высококачественные материалы Модули без рамки с дизайнерскими лицевыми панелями из натуральных материалов в двух вариантах исполнения из матовой высококачественной стали (V2A и V4A), анодированного алюминия C-0 и покрытого транспортной белой краской (RAL 9016) сплава металлов: прочные материалы, обеспечивающие длительный срок службы. Модули камеры и индикации (DIN 18040) имеют накладку из черного стекла. Простая установка и поэтапный монтаж Систему можно устанавливать параллельно со строительными работами на любом этапе. Так, в неотделанном здании можно сначала монтировать только нижнюю часть коpпуса накладного монтажа, а проводку и модули добавить впоследствии, когда они понадобятся. Возможность индивидуального нанесения надписей Воспользовавшись услугой службы создания маркировочных элементов Gira, на клавиши вызова и информационные модули можно нанести индивидуальную лазерную маркировку. Характеристики: - Удобные в управлении, с защитой от вандализма и устойчивые к возникновению царапин кнопки вызова. - Функциональные изменения, например, с 2-местн. на 4-местн., можно легко реализовать путем замены кнопок. - Возможны различные варианты нанесения надписей. Технические характеристики: Источник питания - Система: с помощью плоского кабеля, 10-пол. Потребляемая мощность - Максимум: 160 мВт - Режим ожидания: 14 мВт Разъемы - Система: 2 колодки разъемов Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C Степень защиты: IP54 Указания: - Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.de. Габаритв мм: 106,5 x 106,5 x 28,7 Производство: Gira Арт. № 5539 000 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx