Принадлежности серый корп. дтчк.ярк.+темп. (IP66) S3000 [546700] Корпус для датчика яркости и температуры System 3000 Gira System 3000 Серый Характеристики: - Корпус накладного монтажа для приклеивания датчика яркости и температуры BT System 3000. - Корпус накладного монтажа из поликарбоната, цвет аналогичен RAL 7035. - Прозрачная крышка из поликарбоната с черной надписью, отверстие для датчика яркости. Технические характеристики: Степень защиты: IP66 Температура окружающего воздуха: от -15 °C до +55 °C Габаритв мм: Ш 100 x В 52 x T 37 Производство: Gira Арт. № 5467 00 Серый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx