KNX Secure кмт-тор/ис.ус.жал. 6-м/3-м 16 A REG Kmf [503300] Коммутатор, 6-канал., 16 A / исполнительное устройство жалюзи, 3-канал., 16 А Komfort для KNX Управление жалюзи REG В зависимости от параметрирования исполнительное устройство может использоваться как коммутатор или как исполнительное устройство жалюзи. Возможны также смешанные виды из исполнительного устройства и исполнительного устройства жалюзи. Для функции исполнительного устройства жалюзи два соседних выхода реле объединяются в один выход жалюзи. Характеристики: - Возможность настройки режима жалюзи или переключения. В режиме жалюзи расположенные рядом выходы (A1/A2, A3/A4...) объединяются в один выход для жалюзи. Возможен комбинированный режим работы с исполнительным устройством (например, A1 и A2 для жалюзи, A3 и A4 для жалюзи, A5 для переключения, A6 для переключения). - До 8 независимых логических функций для реализации простых или сложных логических операций. - Общая задержка активно отправленных обратных сигналов или сообщений о состоянии после восстановления напряжения шины и программирования в ETS. - Ручное управление выходами независимо от KNX с умной светодиодной индикацией состояния для энергосбережения. - Расширенное ручное управление: переключение между режимом управления жалюзи и режимом переключения до ввода в эксплуатацию в ETS. - Функция Heartbeat для мониторинга устройства, циклическая передача 1 бит. - Бистабильное реле. - Питание через шину KNX, дополнительное электропитание не требуется. - Упрощенное клеммное соединение (без наложения клемм). - Упрощенная конфигурация благодаря отдельным шаблонным каналам для функций жалюзи/штор/маркиз и переключения, которым можно удобно назначить отдельные каналы. Функции жалюзи - Возможность настройки параметров режима работы: управление пластинчатыми жалюзи, рольставнями, маркизами, мансардными окнами или вентиляционными заслонками. - Отдельно параметрируемое время перемещения занавеси с увеличением времени перемещения в крайнее верхнее положение. - Для пластинчатых жалюзи можно отдельно настроить время перемещения ламелей. - Можно настроить время переключения при изменении направления движения и длительность кратковременного и долговременного режима (шаг, движение). - Возможность настройки реакции в случае восстановления напряжения шины и после программирования в ETS на каждом канале. - Центральное управление всеми выходами жалюзи при помощи максимум 6 долгосрочных объектов (ВВЕРХ, ВНИЗ, постоянно ВВЕРХ, постоянно ВНИЗ). - Подтверждение положения жалюзи или ламелей. Дополнительно можно настроить защиту от недопустимого положения жалюзи. - Назначение максимум 5 различных функций безопасности (3 сигнала тревоги для ветра, 1 сигнал тревоги для дождя, 1 сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем. Функции безопасности (объекты, время цикла, приоритет) создаются для всех выходов в зависимости от устройств. Можно назначить функции безопасности отдельным выходам и защитную реакцию в зависимости от канала. - Сообщения о состоянии для верхнего и нижнего крайнего положения. - Функция диммирования. - Возможность активации расширенной функции защиты от солнца с фиксированным и переменным положением штор и ламелей в начале или в конце функции для каждого выхода отдельно, В том числе с динамическим смещением ламелей для жалюзи и расширенной защитой от солнца для интеграции в сложные системы управления жалюзи (наличие отдельных объектов автоматизации и блокировки). На выбор доступна автоматизация отопления/охлаждения и функция присутствия. Опциональная деактивация автоматической защиты от солнца с помощью прямого управления. - Функция натяжения ткани для маркиз. - Расширенная функция блокировки с возможностью подтверждения. - Функция вентиляции для окон с оконными контактами. Расширенная функция вентиляции для открытых и полуоткрытых окон, а также режим «день/ночь». - Интеллектуальная функция обучения времени перемещения жалюзи для всех каналов отдельно. - Внутренняя групповая коммуникация для конфигурации времени перемещения по всем каналам. - Оптимизация обучения времени перемещения путем объединения каналов с помощью внутренней групповой коммуникации. - Возможна передача времени перемещения на другие устройства. - Возможность реализации функции принудительного положения или блокировки для каждого выхода жалюзи. - Возможность параметрирования до 64 внутренних сцен на каждом выходе. - Функция сохранения сцен: дополнительная визуальная обратная связь. - Расширенный вызов сцен (переключение между сценами). - Изменение направления вращения через параметры ETS. - Анализ контакта двери для защиты от непроизвольного запирания дверей террасы или балкона. Функции переключения - Независимое переключение коммутационных выходов. - Режим замыкающего или размыкающего контакта. - Центральная функция переключения с помощью максимум 6 объектов переключения (ВКЛ, ВЫКЛ, постоянно ВКЛ, постоянно ВЫКЛ) и общее квитирование. - Подтверждение переключения: при изменении или с циклической передачей на шину. - Возможность полной настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины и после программирования в ETS на каждом канале. - Логическая функция связи для каждого выхода отдельно. - Возможность настройки функции блокировки для каждого канала. В качестве альтернативы доступна функция принудительного положения для каждого выхода отдельно. - Расширенная функция блокировки с возможностью отображения обратной вязи и объектом подтверждения. - Функции времени (задержка включения и выключения, функция освещения лестничной клетки, в том числе с функцией предварительного предупреждения). - Использование в световых сценах: Возможность параметрирования до 64 внутренних сцен на каждом выходе. - Возможность активации счетчика наработанных часов на каждом выходе. - Входной контроль циклической актуализации объекта переключения с безопасным положением. - Подтверждение комбинированного состояния функции со стандартизированным и расширенным коммуникационным объектом. Логические функции - Устройство оснащено 8 внутренними логическими функциями. - Логические элементы (И, ИЛИ, исключающее И, исключающее ИЛИ, максимум 4 входа на каждый). - Преобразователь 1 бита в 1 байт с входным фильтром, объектом блокировки и заданными выходными значениями. - Элемент блокировки с функцией фильтрации времени и объекта блокировки. - Сопоставление значений с 9 форматами входных данных и множеством операций. - Пороговый выключатель с гистерезисом в верхнем и нижнем предельном значении, 9 форматами данных и заданными выходными 1-битными значениями. - Логические функции имеют собственные коммуникационные объекты KNX и могут обрабатывать телеграммы исполнительного устройства и других шинных устройств. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Номинальное напряжение - KNX: DC 21–32 В SELV Коммутационная способность: AC 250 В, 16 А/AC1 Максимальный ток включения: 800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс) Токовая нагрузка соседних выходов: Сумма 20 A Присоединенная мощность: - Омическая нагрузка: 3000 Вт - Емкостная нагрузка: 16 A, макс. 140 мкФ - Двигатели (жалюзи или вентилятор): 1380 Вт - Лампы накаливания: 2300 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: 2500 Вт - Высоковольтные светодиодные лампы: станд. 400 Вт - Обмоточный трансформатор: 1200 ВА - Трансформатор Tronic: 1500 Вт - Люминесцентные лампы, без компенсации: 1000 ВА - Люминесцентные лампы,парное включение: 2300 ВА - Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией: 1160 ВА - Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации: 1000 Вт - Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией: 1160 Вт Разъемы - KNX: Соединительная и ответвительная клемма - Нагрузка: Винтовые клеммы (макс. 4 мм² или 2 x 2,5 мм²) Потребляемый ток - KNX: 4–18 мА Указания: - Совместимость с KNX Data Secure. - Быстрая загрузка приложения (Long Frame Support). - Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО). - Монтаж на монтажную рейку DIN. Комплект поставки: - Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 4 Производство: Gira Арт. № 5033 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx