KNX типа REG ис.yс.рольставен 4-м AC 230 В ручное [216000] Исполнительное устройство рольставен KNX, 4-канал. AC 230 В с ручным управлением Управление жалюзи REG plus Характеристики: - Исполнительное устройство рольставен с ручным управлением и индикатором состояния для каждого выхода. - С интегрированным шинным соединителем. - Для активации электрических рольставен для напряжения сети AC 230 В (4 канала). - Подключение различных внешних проводов. - Независимая активация четырех выходов рольставен. - Возможность непосредственной активации положения рольставен. - Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины. - Квитирование положения. Активные или пассивные (считываемый объект) циклические функции квитирования. - Назначение максимум пяти различных функций безопасности (три сигнала тревоги для ветра, один сигнал тревоги для дождя, один сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем. - Режим стройплощадки: возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Напряжение переключения AC: AC 230 В, 50/60 Гц Коммутационная способность AC 230 В: 6 A/AC1 Разъемы - KNX: Соединительная и ответвительная клемма - Нагрузка: Нагрузка через винтовые клеммы Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм² Указания: - Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Монтаж на монтажную рейку DIN. Комплект поставки: - Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 4 Производство: Gira Арт. № 2160 00 REG plus Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx