Вставка клав.конт.выкл. вык.2-п. [011200] Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~ с элементом подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В Выключатель 2-пол. Вставки скрытого монтажа, принадлежности Выключатель 2-пол. Технические характеристики: Глубина установки: 28 мм Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов: 2,5 мм² Номинальная мощность - LEDi/ CFLi: 100 Вт Указания: - Также имеется возможность подключения с подсветкой. Производство: Gira Арт. № 0112 00 Выключатель 2-пол. Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx