Вставка Mод.упр. DALI Power S3000 вст.скр.м. [540600] Вставка скрытого монтажа модуля управления DALI Power System 3000 Gira System 3000 Характеристики: - Переключение и настройка яркости для светильников с интерфейсом DALI. - Настройка цветовой температуры для светильников с DALI Device Type 8 для Tunable White в соответствии с IEC 62386-209. - Возможность подключения дополнительных устройств. - Источник электропитания DALI для 18 потребителей DALI. - Параллельное включение до 4 модулей управления DALI Power для снабжения до 72 потребителей DALI. - Сохранение минимальной яркости, самой холодной и самой теплой цветовой температуры. - Включение с последней настроенной яркостью / цветовой температурой или сохраненной яркостью / цветовой температурой. - С накладкой управления System 3000, 2-местн.: установка цветовой температуры с помощью правой клавиши. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Потребляемая мощность: макс. 2,8 Вт Номинальное напряжение DALI: Пост. ток 16 В (тип.) Выходной ток: макс. 36 мА Число потребителей DALI: макс. 18 Количество параллельно включаемых модулей управления DALI Power: макс. 4 Настройка цветовой температуры: от 2 000 до 10 000 K Дополнительные устройства - Механические кнопочные выключатели без подсветки: неограниченно - Вставка дополнительного устройства 2-проводная: неограниченно - Вставка дополнительного устройства 3-проводная: макс. 10 Глубина установки: 30 мм монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Производство: Gira Арт. № 5406 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx