Вставка Унив.вст.свд.сврег. Komfort S3000 [245500] Вставка универсального светодиодного поворотного диммера Komfort System 3000 Gira System 3000 Характеристики: - Универсальная светодиодная вставка для переключения и регулировки освещения ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп. - Возможность подключения дополнительных устройств. - Автоматическая или ручная настройка подходящего к нагрузке принципа регулировки света (фазовой компенсации или фазовой отсечки). - Индикация настроенного режима работы с помощью светодиода. - Щадящее лампу включение. - Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения. - Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения. - Регулируемая минимальная яркость. - Электронная защита от короткого замыкания. - Электронная защита от повышенной температуры. - Работа с подключением и без подключения нейтрального провода. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: макс. 0,35 Вт Присоединенная мощность при 25 °C - Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация): тип. 3 до 100 Вт - Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка): тип. 3 до 200 Вт - Компактная люминесцентная лампа: тип. 3 до 100 Вт - Лампы накаливания: от 20 до 420 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: от 20 до 420 Вт - Трансформаторы Gira Tronic: от 20 до 420 Вт - электронный трансформатор с низковольт. светодиодом: тип. 20 до 100 Вт - Обмоточный трансформатор: от 20 до 420 ВА - обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом: тип. 20 до 100 ВА Дополнительные устройства - Механические кнопочные выключатели без подсветки: неограниченно - Вставка дополнительного устройства 2-проводная: неограниченно - Вставка дополнительного устройства 3-проводная: макс. 10 Длина кабеля - Дополнительное устройство: макс. 100 м - Нагрузка: макс. 100 м монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Глубина установки: 24 мм Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Указания: - Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода. - При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Gira Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт. - Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света. - При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку. Производство: Gira Арт. № 2455 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx