Gira F100 бел.г накл.дтчк.движ. 2,20м S3000 Standard [5375112] Накладка датчика движения System 3000, высота установки 2,20 м, Standard F100 Gira One Белый глянцевый Характеристики: - Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения. - Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн. - Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн. - Регулируемый порог освещенности. - 4 уровня настройки чувствительности. - При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции. С вставкой диммера System 3000 - Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения. - Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000. Технические характеристики: Угол обзора: 180° Значение яркости - Настраиваемое: прим. от 5 до 500 лк - Фиксированное: Дневной режим Чувствительность: 25, 50, 75, 100% Степень защиты - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Время работы по инерции: прим. 2 мин. фикс. Высота установки до 2,20 м - Зона обзора вперед: макс. 15 м - Дальность действия в каждую сторону: макс. 10 м Высота установки до 1,10 м - Зона обзора вперед: макс. 10 м - Дальность действия в каждую сторону: макс. 9 м Температура окружающего воздуха: от -20 °C до +45 °C Производство: Gira Арт. № 5375 112 Белый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx