KNX дтчк.прис. Mini Komfort [222500] Датчик присутствия Mini Komfort для KNX Управление освещением Детектор присутствия для контроля присутствия (режим работы: детектор присутствия), для регистрации движения (режим работы: потолочное реле контроля) или для контроля посредством сигнальных телеграмм (режим работы: сигнализатор) в помещениях или снаружи здания. Благодаря сдержанному дизайну, сверхплоской конструкции и гибкой концепции монтажа датчики присутствия Mini хорошо подходят для объектов с высокими архитектурными требованиями. Характеристики: - Очень плоская конструкция. - Монтаж зажимом на подвешенных потолках. - Потолочный монтаж на жестких потолках в приборную коробку согласно DIN 49073 при помощи опциональных принадлежностей. - Накладной монтаж в приборную коробку накладного монтажа (опциональные принадлежности). - Степень защиты IP44 обеспечивает монтаж снаружи здания и во влажных помещениях. - Дизайнерское кольцо с возможностью покрытия краской обеспечивает цветовое согласование со стеной или с потолком. - После удаления дизайнерского кольца имеется удобный доступ ко всем элементам управления (например, кнопке программирования) устройства спереди. Благодаря этому не требуется демонтаж для юстировки или программирования с помощью ETS. - Устройство потолочного монтажа с интегрированным шинным соединителем KNX. - Датчики PIR: три датчика, интегрированный датчик яркости. - Чувствительность распознавания движения регулируется вручную при помощи регулятора. - Чувствительность конфигурируется по ETS. - Возможность деактивации задатчика чувствительности на устройстве с помощью программного обеспечения. - Показ регистрации движения (постоянно или только при проверке ходьбой). - Отдельный анализ в дальней зоне трех датчиков PIR с зоной обзора по 120° и наложением. - Ручное управление с помощью инфракрасного дистанционного управления. - Возможность конфигурации макс. 5 + 2 функциональных блоков. - Функциональные блоки 1 - 5, настраиваемая функция: потолочное реле контроля, датчик присутствия, режим сигнализации. - Функциональный блок 6: датчик присутствия с регулировкой света. - Функциональный блок 7: датчик освещенности с контролем предельных значений. - Переключение функциональных блоков, например, для дневного/ночного режима, недельного режима/режима выходных. - Функциональные блоки 1 - 5: возможность настройки отдельного устройства, главного устройства, дополнительного устройства. - Настраиваемый режим работы отдельного устройства как главного устройства: автоматика, полуавтоматика (ручное ВКЛ / автоматическое ВЫКЛ или автоматическое ВКЛ / ручное ВЫКЛ). - Два выхода на каждый функциональный блок (1 - 5) в случае функции потолочного реле контроля, датчика присутствия. - Функции потолочного реле контроля, датчика присутствия на каждый выход: переключение, функция лестничной клетки, переключение с принудительным положением, передатчик значений диммирования, дополнительное устройство световой сцены, передатчик значений температуры, передатчик значений яркости, температурный рабочий режим. - Потолочное реле контроля, датчик присутствия: возможность настройки ступени сумерек, ступень сумерек с помощью внешнего коммуникационного объекта или функции обучения, дополнительная задержка передачи с помощью внешнего коммуникационного объекта, адаптивное время работы по инерции (дополнительная задержка передачи с самообучением), кратковременная функция присутствия, квитирование ступени сумерек, функция блокировки, ручное управление с помощью сенсорного выключателя (отдельный коммуникационный объект), освещенность отключения (в случае детектора присутствия) путем обучения, измерение промежутка времени после последнего движения. - Функция датчика присутствия с регулировкой света: комбинация с функциональным блоком датчика присутствия или отдельного устройства, возможность настройки заданного значения, указание заданного значения с помощью внешнего коммуникационного объекта, смещение заданного значения с помощью внешнего коммуникационного объекта, функция обучения, квитирование эффективного заданного значения. - Функция датчика освещенности с контролем предельных значений: возможность конфигурации до 3 предельных значений, возможность конфигурации функций переключения, передатчика значений диммирования, дополнительного устройства световой сцены, гистерезиса, предельное значение с помощью внешнего коммуникационного объекта или путем обучения, функция блокировки. - Интегрированный термодатчик для измерения температуры в помещении (начиная с индекса I02). Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Высота установки: от 2,20 м до 5 м Угол обзора: 360° Высота установки 3 м - Зона обзора: Ø прим. 12 м Датчик яркости - Диапазон измерения: от 10 до 2000 лк - Зона обзора: 5 м Ø Монтажная высота на потолке - дизайнерское кольцо: 1,25 мм - вкл. линзу: 4,8 мм Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +55 °C Относительная влажность воздуха: От 10 до 100 % (без конденсации) Степень защиты: IP44 Класс защиты: III Разъем KNX: Соединительная и ответвительная клемма Глубина установки: 34 мм Указания: - Датчик присутствия Mini не предназначен для сообщений тревоги в системах тревожной сигнализации, совместимых с VdS. Комплект поставки: - Малое дизайнерское кольцо входит в комплект поставки. - Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки. Габаритв мм: Вырез в потолке: 44 x - x Габариты (вкл. малое дизайнерское кольцо): 53,5 x 38 x Производство: Gira Арт. № 2225 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx