Gira F100 бел.г накл.дтчк.движ 1,10 м Komfort KNX [2050112] Накладка датчика движения 1,10 м Komfort для KNX Gira F100 Белый глянцевый Характеристики: - Монтаж на шинный соединитель 3. - Конфигурируется для распознавания движения (применение "датчик движения") или для контроля помещений (применение "детектор"). - Анализ яркости при активном распознавании движения в режиме детектора движения. Выключение освещения при превышении порога яркости. - Проектируемое количество импульсов движения в течение отрезка времени контроля в режиме сигнализации. - Цифровое распознавание движения посредством 2-х секторов PIR. - Чувствительность распознавания движения может дискретно параметрироваться отдельно для каждого сектора PIR. - Интегрированный датчик яркости для определения освещенности окружения. - Настройка чувствительности при помощи регулятора на устройстве или инфракрасного дистанционного управления PIR KNX (принадлежность). - Анализ измеренной яркости при помощи до трех независимых друг от друга предельных значений яркости. - Показ регистрации движения (постоянно или только при проверке ходьбой). - До 5-ти функциональных блоков, которые свободно конфигурируются для применения "датчик движения", "датчик движения с яркостью отключения" или "датчик". - В распоряжении каждого функционального блока находятся два выходных коммуникационных объекта, через которые на KNX отправляются команды переключения и управления. - Конфигурируемые функции: переключение, функция лестничной клетки, передатчик значений диммирования, дополнительное устройство сцены, передатчик значений температуры, передатчик значений яркости, переключение рабочего режима, переключение с принудительным положением. - Переключение функциональных блоков для переключения по шине между двумя группами функциональных блоков. - Переключение режима работы (OFF / AUTO / ON) первого функционального блока во время работы посредством управления на месте. - Блокирование по необходимости отдельных функциональных блоков через KNX. - Возможно ручное управление исполнительными устройствами KNX, на которые подается сигнал, и, соответственно, отключение автоматики PIR. - Функциональный блок может в независимом от яркости режиме определить промежуток времени после последнего движения и через объект коммуникации отправить на KNX. Эта функция делает возможным, например, простой контроль движения людей в сопровождаемом проживании или в доме для престарелых. - Режим работы датчика движения настраивается при применении "датчик движения" или "датчик движения с яркостью отключения". - В применениях "датчик движения" или "датчик движения с яркостью отключения" устройство может использоваться как единственное устройство, главное или дополнительное устройство. - Функция пробного шага для помощи в проектировании и настройке зоны обзора PIR. - Интегрированное измерение температуры в помещении. - Сигнализация демонтажа, при отсоединении шинного соединителя отправляется 1-битная или 1-байтная телеграмма. - Инфракрасное дистанционное управление PIR KNX (принадлежность) для настройки функций первого функционального блока (ступень сумерек, чувствительность распознавания движения, анализ движения и время работы по инерции). Включение и выключение функции проверки ходьбой. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Высота установки до 1,10 м - Зона обзора вперед: макс. 32 м - Дальность действия в каждую сторону: макс. 19 м Угол обзора: 180° Датчик яркости - Диапазон измерения: прим. от 1 до 1000 лк Степень защиты - System 55, Gira F100: IP20 - TX_44: IP44 Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Датчик температуры - Диапазон измерения: от -5 °C до +45 °C - Точность: ±1 K Указания: - Подходит только для использования внутри здания. - Датчик движения не предназначен для сообщений тревоги в системах тревожной сигнализации, отвечающих требованиям VdS. Производство: Gira Арт. № 2050 112 Белый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx