Вставка Пов.вст.доп.устр. S3000 3-пр. [238900] Поворотное дополнительное устройство 3-провод. System 3000 Gira System 3000 3-проводной Характеристики: - Поворотное дополнительное устройство для диммера System 3000. - Работа с подключением нейтрального провода. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: 0,3 Вт Длина провода к главному устройству: макс. 100 м Глубина установки: 24 мм монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Производство: Gira Арт. № 2389 00 3-проводной Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx