Электрон устр Ун.СД усил.мощн. REG S3000 [238300] Универсальный светодиодный усилитель мощности REG System 3000 Gira System 3000 REG Характеристики: - Переключение и регулировка освещения ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных ламп, индуктивных трансформаторов для галогенных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп. - Управление производится через подключенный перед ним диммер. - Питание подключенных нагрузок по общему силовому кабелю. - Электронная защита от повышенной температуры. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: 0,3 Вт Присоединенная мощность при 45 °C - Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация): от 75 до 100 Вт - Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка): 200 Вт - Лампы накаливания: от 200 до 420 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: от 200 до 420 Вт - Трансформаторы Gira Tronic: от 200 до 420 Вт - Обмоточный трансформатор: от 200 до 420 ВА Длина провода - Нагрузка: макс. 100 м Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Указания: - При температуре окружающего воздуха, превышающей 45 °C, снизить подключенную нагрузку. - Максимальная нагрузка и количество усилителей мощности зависит от диммера. Список примеров находится в техническом приложении или инструкции по эксплуатации. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 2 Производство: Gira Арт. № 2383 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx