Электрон устр электропитание DC24В 5A REG [053500] Источник электропитания DC 24 В 5 A Системные устройства Gira REG Характеристики: - Стабилизированный и защищенный от короткого замыкания импульсный блок питания для установки на монтажную рейку. Технические характеристики: Номинальное напряжение - Первичная сторона: AC 230 В, 50/60 Гц - Вторичная сторона: DC 24 В Номинальный ток - Вторичная сторона: 5 A Температура окружающего воздуха: от -10°C до +50°C Класс защиты: II Габариты: Модульные единицы (МЕ): 6 Производство: Gira Арт. № 0535 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx