KNX типа REG Gira S1 [208900] Gira S1 Gira S1 REG-типа Характеристики: - Безопасный дистанционный доступ через мобильное приложение Gira Smart Home, мобильное приложение HomeServer iOS для iOS и Android, а также мобильное приложение Система безопасности для iOS и Android. - Безопасный дистанционный доступ к веб-визуализациям. - Безопасное дистанционное техобслуживание и дистанционное программирование Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, IP-интерфейса передачи данных домофонной системы, системы безопасности Gira Alarm Connect и IP-маршрутизатора Gira KNX. - Безопасное дистанционное программирование с помощью эксперта Gira HomeServer. - Безопасное дистанционное программирование с помощью Gira Projekt Assistent (GPA). - Безопасное дистанционное техобслуживание и дистанционное программирование проектов KNX посредством ETS4 или ETS5. Программирование и диагностика поддерживаются посредством группового и шинного монитора. - Безопасный дистанционный доступ к страницам HTML в сети умного дома (например, камера, NAS, маршрутизатор, коммутатор). - Безопасная передача данных с помощью шифрования SSL/TLS. - Портальный сервер находится в Германии и подлежит закону о защите данных Германии. - Независимость от интернет-провайдера и используемых маршрутизаторов. Безопасный дистанционный доступ также для подключений IPv6 Dual Stack Lite (например, для Unitymedia), LTE или UMTS. - Управление доступом безопасных соединений через коммуникационные объекты KNX, приложения Gira X1 и Gira HomeServer, а также QuadClient. - Сигнализация состояния безопасных соединений через коммуникационные объекты, приложения Gira X1 и Gira HomeServer, а также QuadClient. - Передача сообщений по электронной почте. К электронному письму можно опционально прикрепить вложение. - Передача сообщений по SMS или голосовой звонок через платную службу sms77 или MessageBird. - Триггеры для сообщений могут конфигурироваться индивидуально (фильтры, условия, гистерезис). - Поддерживаются до 50 сообщений. - Оптимированная IP-связь KNX для мобильных и очень медленных соединений. - Поддержка ускоренной передачи данных с устройств ETS на устройства KNXnet/IP через прямое IP-соединение KNX. - Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля. - Быстрый и удобный ввод Gira S1 в эксплуатацию через портал устройств Gira. - 2 Гб объем данных в месяц. - Неограниченное время использования и 5 лет серверного режима работы. - Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения. - Обновление микропрограммного обеспечения выполняется через Gira Projekt Assistent (GPA). - Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем. Технические характеристики: Среда KNX: TP1-256 Номинальное напряжение: DC 24 - 30 В Потребляемая мощность: 2 Вт IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с) Разъемы - IP: 2 гнезда RJ45 - KNX: Соединительная и ответвительная клемма Температура окружающего воздуха: от 0°С до +45°С KNX: TP1, S-Mode (ETS) Карта microSD: для будущих приложений Указания: - Питание от внешнего источника DC 24 В. - Карта microSD не входит в комплект поставки. Габариты: модульн. eд. (ME): 2 Производство: Gira Арт. № 2089 00 REG-типа Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx