KNX REG аналогов.ис.ус. 4-ка. [102200] Аналоговое исполнительное устройство, 4-канал., для KNX Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения REG Характеристики: - Аналоговое исполнительное устройство, 4-канал., REG с встроенным шинным соединителем преобразует телеграммы KNX (1 байт и 2 байта) в аналоговые выходные сигналы. - Эти аналоговые выходные сигналы позволяют исполнительным устройствам оборудования для отопления, кондиционирования и вентиляции изменять свои выходные величины на основании информации шины и участвовать в процессах регулирования. - Выходы напряжения с контролем короткого замыкания. - Состояние выхода показывается с помощью светодиода состояния. - Выходными величинами можно управлять принудительно. - Ненужные выходы можно отключить. - Четыре выхода параметрируются программным обеспечением на сигналы напряжения и тока. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Число выходов: 4 Номинальное напряжение: AC 24 В Разъемы - KNX: Соединительная и ответвительная клемма - Источник питания: Винтовые клеммы - Выходы: Винтовые клеммы Сигналы тока на выходе - от 0 до 20 мA: Нагрузка ≤ 500 Ом - от 4 до 20 мA: Нагрузка ≤ 500 Ом Сигналы напряжения на выходе - от 0 до 1 В: Нагрузка ≥ 1 Ом - от 0 до 10 В: Нагрузка ≥ 1 Ом Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм² Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Комплект поставки: - Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 4 Производство: Gira Арт. № 1022 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx