KNX REG шлюз DALI Plus [218000] Шлюз DALI Plus для KNX DALI, прочие электронные устройства REG Характеристики: - Совместимо со стандартами DALI и DALI-2. - Шлюз DALI Plus образует интерфейс между системой KNX и цифровой системой освещения DALI. - Управление макс. 64 рабочими устройствами DALI в виде отдельного управления, групповое управление макс. в 32 группах или централизованное управление с помощью широковещательной телеграммы (группа 17–32 макс. по 2 рабочих устройства). - Ручное управление устройствами также независимо от шины (возможен также режим стройплощадки с широковещательным управлением). - Энергосберегающая функция: возможно отключение напряжения питания рабочих устройств DALI в выключенном состоянии (с помощью дополнительного коммутатора для KNX). - 16 световых сцен. - Возможно использование групп в световых сценах. - Возможность конфигурации управления эффектами макс. для 16 картин в 1-500 проходах (или до бесконечности). - Квитирование состояния неисправности или короткого замыкания DALI и сообщение об исчезновении напряжения питания. - Активная или пассивная (считываемый объект) циклическая функция квитирования. - Возможно общее квитирование всех состояний переключения. - Можно замедлить квитирование после восстановления напряжения шины. Функции групп и устройств - Переключение и значение яркости: Активные (при изменении или с циклической передачей в шину) или пассивные (возможность считывания объекта) функции квитирования. - Возможна настройка диапазона яркости. - Щадящее лампу включение и выключение. - Возможность параметрирования реакции регулировки света. - Функции времени (задержка включения/выключения, расширенная функция лестничной клетки  –  функция предварительного предупреждения в соответствии с DIN 18015-2 или уменьшенным постоянным освещением). - Возможность параметрирования функции блокировки или в качестве альтернативы функции принудительного положения для каждой группы. В случае функции блокировки возможно мигание групп ламп. - Считывание состояния потребителя DALI с помощью KNX. - Счетчик наpаботанных часов в виде счетчика прямого/обратного счета с функцией предельных значений. - Онлайновое или оффлайновое проектирование потребителей DALI с помощью плагина ETS. - Возможность замены отдельного неисправного потребителя DALI во время работы без ETS. Эксплуатация аварийных светильников - Подходит для работы в аварийных системах освещения. - Активация и контроль аварийных систем освещения DALI, работающих от отдельных батареек и центрального электропитания. - Поддержка преобразователей аварийного света DALI в соответствии с EN 62386-202 (аварийные лампы, работающие от отдельных батареек, с интерфейсом DALI): тестирование функционирования, тестирование непрерывной работы, ограниченное тестирование непрерывной работы, опрос уровня зарядки аккумуляторов. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Номинальное напряжение - AC: от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц - DC: от DC 110 до 240 В Потеря мощности: Макс. 3 А Разъемы - KNX: Соединительная и ответвительная клемма - DALI: Винтовые клеммы Длины проводов между шлюзом и рабочим устройством - Ø 1,5 мм²: макс. 300 м - Ø 1,0 мм²: макс. 238 м - Ø 0,75 мм²: макс. 174 м - Ø 0,5 мм²: макс. 116 м Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм² Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Указания: - Поддержка DALI-2, начиная с версии индекса I06. - Эксплуатация аварийных систем освещения:Законодательные и нормативные требования могут отличаться в зависимости от страны применения. В любом случае пользователь / планировщик должен проверить, соблюдаются ли специфические положения. - Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1. - Проектирование и ввод в эксплуатацию устройства начиная с ETS 4.1 (рекомендуется) или с ETS 3 с версии "d". Комплект поставки: - Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 4 Производство: Gira Арт. № 2180 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx