KNX мод.упр. 1-10 В 4-ка ручное [222400] Модуль управления 1–10 В, 4-канал. с ручным управлением для KNX DALI, прочие электронные устройства REG Характеристики: - Модуль управления переключает и регулирует освещение потребителей электроэнергии, имеющих интерфейс 1–10 В. - На выбор 5 конфигураций для приборов. Благодаря этому осуществляется привязка 4 отдельных активируемых каналов регулировки света к коммутационным выходам (например, 4 канала регулировки света присваиваются переключающему реле для активации светильника RGBW). - Выходы реле, не привязанные ни к какому каналу регулировки, могут использоваться как свободные переключающие каналы. - Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS. - Ручное управление выходами независимо от шины с механическим индикатором состояния переключения. - Задержка для активно отправленных квитирований после восстановления напряжения шины. - Возможность конфигурации логической функции связи для каждого канала. - До трех центральных функций переключения для активации всех каналов регулировки света и переключения. - Время включения выходов реле может определяться и анализироваться счетчиком наработанных часов. - Возможно общее квитирование всех состояний переключения. Каналы диммирования - Четыре отдельно активируемых канала диммирования. - Квитирование состояния переключения и значения яркости. - Возможна настройка регулируемого диапазона яркости. - Возможность параметрирования реакции регулировки света и характеристик регулировки света. - Функция мягкого включения и мягкого выключения. - Возможность параметрирования функции блокировки или функции принудительного положения. - Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки). Для функции освещения лестничной клетки можно установить параметры реакции по истечению времени включения. - Возможно использование канала диммирования в макс. 10 световых сценах. - Функция начала горения позволяет предусмотренный производителем светильника ввод в эксплуатацию новой люминесцентной лампы. Переключающий режим (опция) - Независимое переключение коммутационных выходов от A2 до A4. - Режим замыкающего или размыкающего контакта. - Квитирование состояния переключения. - Возможность параметрирования функции блокировки или функции принудительного положения. - Функции времени (задержка включения и выключения, функция освещения лестничной клетки с функцией предварительного предупреждения). - Возможно использование световых сцен. Возможность параметрирования до 10 внутренних сцен на каждом коммутационном выходе. - Возможность конфигурации циклического контроля поступающих телеграмм переключения. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Реле - Количество: 4 - Контакт: По 1 беспотенциальному замыкающему контакту, бистабильные Управляющие выходы - Управляющее напряжение: от 1 до 10 В - Управляющий ток для каждого выхода: макс. 100 мА - Длина провода: макс. 500 м при 0,5 мм² Коммутирующие выходы - Напряжение переключения: AC 250/400 В - Ток переключения 230 В AC1: 16 A - Ток переключения 230 В AC3: 10 A - Ток переключения 400 В AC1: 10 A - Ток переключения 400 В AC3: 6 A - Люминесцентные лампы: 16 AX Нагрузки ламп - Лампы накаливания: 3680 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: 3680 Вт - Обмоточный трансформатор: 2000 ВА - Трансформатор Tronic: 2500 Вт Люминесцентные лампы T5/T8 - Без компенсации: 3680 Вт - С параллельной компенсацией: 2500 Вт / 200 мкФ - Парное включение: 3680 Вт / 200 мкФ Компактные люминесцентные лампы - Без компенсации: 3680 Вт - С параллельной компенсацией: 2500 Вт / 200 мкФ Ртутные газоразрядные лампы - Без компенсации: 3680 Вт - С параллельной компенсацией: 3680 Вт / 200 мкФ Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Разъемы - KNX: Соединительная и ответвительная клемма - 1 – 10 В: Винтовые клеммы - Нагрузка: Винтовые клеммы Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм² Указания: - Электронные пускорегулирующие аппараты создают очень большие пики тока. Поэтому используйте ограничитель пускового тока или, при более высоких нагрузках, отдельный силовой контактор. Комплект поставки: - Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 4 Производство: Gira Арт. № 2224 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx