KNX REG кмт-тор 8-м 16 A ручное + емк.нагp. [104600] Коммутатор, 8-канал., 16 А с ручным управлением и измерением тока для емкостных нагрузок, для KNX Система Gira KNX REG Коммутаторы REG с интегрированным шинным соединителем. Для переключения независимо активируемых групп нагрузки. С ручным выключателем для переключения реле (вкл./выкл.) параллельно или без эксплуатации KNX. Многофазное подключение. Дополнительный источник электропитания не требуется. Характеристики: - Ручное управление реле независимо от шины или индикатора положения переключения. - Режим замыкающего или размыкающего контакта. - Центральная функция переключения. - Общее квитирование для уменьшения нагрузки шины. - Активная или пассивная (считываемый объект) циклическая функция квитирования. - Можно замедлить квитирование после восстановления напряжения шины. - Логическая функция связи для каждого выхода. - Возможность настройки функции блокировки для каждого канала. В качестве альтернативы функция принудительного положения для каждого выхода. - Функции времени (задержка включения и выключения, функция лестничной клетки – также и с функцией предварительного предупреждения). - Возможно использование в световых сценах, возможность параметрирования макс. восьми внутренних сцен на каждый канал. - Функция сохранения световых сцен. - Возможность активации счетчика наpаботанных часов в виде счетчика прямого/обратного счета с функцией предельных значений (возможность изменения предельного значения по шине) для каждого выхода. - Входной контроль циклической актуализации с положением безопасности. - Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS для каждого канала. - Коммутирующие контакты 8-канального коммутатора для емкостных нагрузок рассчитаны специально для нагрузок емкостного характера и, таким образом, с кратковременными высокими токами включения (см. технические характеристики). - Коммутатор имеет интегрированную функцию распознавания тока. - Для каждого канала может проводиться измерение тока. - Распознавание тока: Измерение тока нагрузки для каждого канала. - Пороговые значения для контроля нагрузки (например, сообщение об исчезновении нагрузки). - Независимое переключение восьми выходов. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Разъемы - KNX: Соединительная и ответвительная клемма - Нагрузка: Винтовые клеммы Реле - Количество: 8 - Контакт: По 1 беспотенциальному замыкающему контакту, бистабильные Коммутационная способность AC 230 В: 16 A/AC1 или 16 A/AC3 Коммутационная способность AC 400 В: 10 A/AC1 или 10 A/AC3 Максимальный ток включения: 600 A, 150 мкс, 300 A, 600 мкс Присоединенная мощность: - Омическая нагрузка: 3680 Вт - Емкостная нагрузка AC 230 В: 16 A, макс. 200 мкФ - Лампы накаливания: 3680 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: 3680 Вт - Обмоточный трансформатор: 2000 ВА - Трансформатор Tronic: 2500 Вт - Люминесцентные лампы, без компенсации: 3680 ВА - Люминесцентные лампы,парное включение: 3680 ВА - Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией: 2500 ВА - Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации: 3680 Вт - Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией: 3680 Вт Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм² Распознавание тока: от 0,25 до 16 A синус Распознавание тока: 50/60 Гц Указания: - Монтаж на монтажную рейку DIN. - Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1. Комплект поставки: - Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 8 Производство: Gira Арт. № 1046 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx