Gira G1 черное стекло Gira G1 24В [207705] Gira G1 24 В Gira G1 Черное стекло Gira G1 – это многофункциональное, устанавливаемое в помещении устройство управления для визуализации и управления разнообразными функциями здания. Для применения в системе KNX и домофонной системе Gira или в качестве Client. Соответствующий объем функций зависит от используемого микропрограммного обеспечения. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства. Характеристики: - Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея. - Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС. - Интегрированный громкоговоритель. - Интегрированный микрофон с компенсацией эха. Возможности применения и комбинации - Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций: - Устройство управления помещением KNX - Квартирная видеостанция - Client для следующих систем/серверов – HomeServer – eNet – X1 - Интеграция служб Интернета Характеристики в качестве устройства управления помещением KNX - Интуитивно обслуживаемый и настраиваемый конечным пользователем пользовательский интерфейс. - Системные настройки защищены PIN-кодом. - Переключение, нажатие, диммирование (относ. и абсолют.), регулировка освещения (вкл. регулировка освещения RGB, RGBW и Tunable White), управление жалюзи и рольставнями, датчик значения, дополнительное устройство сцены. - Показ состояния, показ даты и времени, показ внутренней и наружной температуры. - До 150 функций (шесть папок функций или помещений, каждая с 25 функциями). - Более 320 пиктограмм функций. - До 125 недельных таймеров с 10 значениями времени переключения каждый. - Вызов IP-камер. - Управление аудио. - PIN-код для системных настроек. - Термостат помещения в комбинации с опциональным модулем термодатчика или устройствами KNX для измерения температуры в помещении, например, сенсорный выключатель 3 Komfort. - До 150 дополнительных устройств термостата помещения в комбинации с сенсорным выключателем KNX 3 KNX Plus или датчиком CO2 для измерения и регулирования температуры в помещении. - Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения). - Возможность индивидуальной настройки режимов работы. - Продление комфорта с помощью кнопки присутствия. - Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон. - Индикация термостата помещения - информации. - Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора. - Таймер отопления в качестве недельного таймера с 28 временами переключения. - Tермостат помещения - дополнительное устройство для сауны. - Дополнительное устройство термостата помещения для управления системами кондиционирования (Fancoil) в комбинации со шлюзом KNX для систем кондиционирования. - Настройка заданной температуры, потока воздуха (направления, интенсивности) и режима работы. Свойства в качестве квартирной видеостанции - Переключение между камерами: целенаправленный выбор подключенных цветных камер. - Активация открывателя двери. - Включение и выключение сигнала вызова. - Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий. - Прием вызова. - Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения. - Внутренние вызовы. - Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя KNX. Свойства в качестве квартирной станции с SIP-Client - Функция Client для SIP-систем других производителей, таких как Comelit, TCS, SCHÜCO - Возможны прямые вызовы SIP или вызовы через регистратор - Возможны 64 внутренних вызова, например вызовы консьержа - Поддержка Early Media для видеоизображения Интеграция служб Интернета - Метеопортал Gira: показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом). Gira G1 можно использовать в качестве Client для следующих систем/серверов: HomeServer Client - В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira HomeServer. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются почти все стандартные функции Gira HomeServer, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба. eNet Client - В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с сервером eNet. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса eNet SMART HOME. При этом поддерживаются все функции системы eNet SMART HOME, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба. X1 Client - В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira X1. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. При этом могут поддерживаться до 250 функций X1. - Дополнительно к функциям X1 управления зданием в Gira G1 в качестве Gira X1 Client доступны следующие функции: Прямая функция Домофонная система Gira Онлайновая метеослужба Система безопасности Alarm Connect Gira с функциями - Включение сигнализации - Выключение сигнализации - Квитирование сообщения - Показ сигналов тревоги - Сброс сигналов тревоги - В качестве Client функции устройства управления помещением KNX недоступны. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства. - Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа 24 В для беспроводной ЛВС для подключения к подходящему проводу (например, ко второй паре жил шинного провода KNX). - Передача данных по БЛВС. Технические характеристики: Потребляемая мощность - Максимум: 7 Вт - Типично: 4 Вт - Минимум: 2 Вт Источник электропитания - Класс мощности Power over Ethernet 0: DC 48 В Power over Ethernet Стандарт ЛВС: IEEE 802.3af Cоединительный провод - Спецификация Ethernet: Кат.5e, кат.6, Cat.6a, кат.7 Дисплей - Тип: TFT - Размер: 15,3 см (6″) - Количество цветов: 16,7 M - Разрешение: 480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi - Яркость: 350 кд/м² - Соотношение контрастности: 1:500 - Угол обзора: > 80° по всем направлениям Датчик приближения - Дальность действия: макс. 50 см - Зона обзора: 30° горизонтально, 30° вертикально Среда KNX: KNXnet/IP Стандарты KNX - Датчик значений DPT: 5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx Степень защиты: IP21 Глубина установки: 32 мм Температура окружающего воздуха: от 0°C до +45°C Источник электропитания: AC/DC 10 - 31 В Стандарт БЛВС: IEEE 802.11b/g/n - 2,4 ГГц Cоединительный провод - Диаметр жил: 0,6 - 0,8 мм Глубина установки: 32 мм Указания: - Подходит только для использования внутри здания. - Рекомендуемая высота установки: 150 см от пола. - Установка осуществляется в глубокую приборную коробку (при подключении ЛВС рекомендуется коробка для электроники). - Коммуникация с системой KNX осуществляется исключительно по стандарту KNXnet/IP. - Для подключения Gira G1 PoE к системе KNX необходимо использовать IP-маршрутизатор KNX. Можно использовать несколько Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX. - Для подключения Gira G1 230 В или G1 24 В к системе KNX необходим IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3), чтобы обеспечить надежный обмен данными в сети БЛВС. Для этого IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3) специально оснащен дополнительной функцией "Надежный обмен данными". Можно использовать несколько устройств Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX Gira (начиная с версии микропрограммного обеспечения 3). - Аппаратное обеспечение с версии индекса I08 подготовлено для KNX Secure (требуется дополнительное обновление микропрограммного обеспечения). - Ввод в эксплуатацию в системе KNX с версии ETS 5.5 или выше. - Можно использовать в качестве квартирной станции в сочетании со шлюзом TKS-IP. - При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию. - Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira. - Для использования таймеров требуется либо Интернет-соединение с сервером времени NTP, либо соответствующий таймер KNX (например, метеостанция Gira Plus 2074 00). - Для установки соединительного модуля скрытого монтажа Power over Ethernet рекомендуется использовать коробку для электроники. - Требуется совместимый с Power over Ethernet коммутатор/маршрутизатор или инжектор Power over Ethernet. - При расчете параметров источника электропитания обязательно необходимо учитывать общую потребляемую мощность всех подключенных потребителей, а также падение напряжения через электрическую сеть. Комплект поставки: - Дисплейный модуль, крепежная рамка, соединительный модуль скрытого монтажа 24 В БЛВС Габаритв мм: Gira G1 (вкл. блок питания скрытого монтажа): 97 x 168 x 47 Gira G1 (без блока питания скрытого монтажа): 97 x 168 x 15 Высота установки: - x 1500 x - Производство: Gira Арт. № 2077 05 Черное стекло Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira G1 белое стекло Gira G1 24В [207712] Gira G1 24 В Gira G1 Белое стекло Gira G1 – это многофункциональное, устанавливаемое в помещении устройство управления для визуализации и управления разнообразными функциями здания. Для применения в системе KNX и домофонной системе Gira или в качестве Client. Соответствующий объем функций зависит от используемого микропрограммного обеспечения. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства. Характеристики: - Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея. - Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС. - Интегрированный громкоговоритель. - Интегрированный микрофон с компенсацией эха. Возможности применения и комбинации - Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций: - Устройство управления помещением KNX - Квартирная видеостанция - Client для следующих систем/серверов – HomeServer – eNet – X1 - Интеграция служб Интернета Характеристики в качестве устройства управления помещением KNX - Интуитивно обслуживаемый и настраиваемый конечным пользователем пользовательский интерфейс. - Системные настройки защищены PIN-кодом. - Переключение, нажатие, диммирование (относ. и абсолют.), регулировка освещения (вкл. регулировка освещения RGB, RGBW и Tunable White), управление жалюзи и рольставнями, датчик значения, дополнительное устройство сцены. - Показ состояния, показ даты и времени, показ внутренней и наружной температуры. - До 150 функций (шесть папок функций или помещений, каждая с 25 функциями). - Более 320 пиктограмм функций. - До 125 недельных таймеров с 10 значениями времени переключения каждый. - Вызов IP-камер. - Управление аудио. - PIN-код для системных настроек. - Термостат помещения в комбинации с опциональным модулем термодатчика или устройствами KNX для измерения температуры в помещении, например, сенсорный выключатель 3 Komfort. - До 150 дополнительных устройств термостата помещения в комбинации с сенсорным выключателем KNX 3 KNX Plus или датчиком CO2 для измерения и регулирования температуры в помещении. - Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения). - Возможность индивидуальной настройки режимов работы. - Продление комфорта с помощью кнопки присутствия. - Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон. - Индикация термостата помещения - информации. - Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора. - Таймер отопления в качестве недельного таймера с 28 временами переключения. - Tермостат помещения - дополнительное устройство для сауны. - Дополнительное устройство термостата помещения для управления системами кондиционирования (Fancoil) в комбинации со шлюзом KNX для систем кондиционирования. - Настройка заданной температуры, потока воздуха (направления, интенсивности) и режима работы. Свойства в качестве квартирной видеостанции - Переключение между камерами: целенаправленный выбор подключенных цветных камер. - Активация открывателя двери. - Включение и выключение сигнала вызова. - Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий. - Прием вызова. - Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения. - Внутренние вызовы. - Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя KNX. Свойства в качестве квартирной станции с SIP-Client - Функция Client для SIP-систем других производителей, таких как Comelit, TCS, SCHÜCO - Возможны прямые вызовы SIP или вызовы через регистратор - Возможны 64 внутренних вызова, например вызовы консьержа - Поддержка Early Media для видеоизображения Интеграция служб Интернета - Метеопортал Gira: показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом). Gira G1 можно использовать в качестве Client для следующих систем/серверов: HomeServer Client - В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira HomeServer. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются почти все стандартные функции Gira HomeServer, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба. eNet Client - В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с сервером eNet. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса eNet SMART HOME. При этом поддерживаются все функции системы eNet SMART HOME, в том числе квартирная видеостанция и онлайновая метеослужба. X1 Client - В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться как Client в системах с Gira X1. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. При этом могут поддерживаться до 250 функций X1. - Дополнительно к функциям X1 управления зданием в Gira G1 в качестве Gira X1 Client доступны следующие функции: Прямая функция Домофонная система Gira Онлайновая метеослужба Система безопасности Alarm Connect Gira с функциями - Включение сигнализации - Выключение сигнализации - Квитирование сообщения - Показ сигналов тревоги - Сброс сигналов тревоги - В качестве Client функции устройства управления помещением KNX недоступны. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства. - Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа 24 В для беспроводной ЛВС для подключения к подходящему проводу (например, ко второй паре жил шинного провода KNX). - Передача данных по БЛВС. Технические характеристики: Потребляемая мощность - Максимум: 7 Вт - Типично: 4 Вт - Минимум: 2 Вт Источник электропитания - Класс мощности Power over Ethernet 0: DC 48 В Power over Ethernet Стандарт ЛВС: IEEE 802.3af Cоединительный провод - Спецификация Ethernet: Кат.5e, кат.6, Cat.6a, кат.7 Дисплей - Тип: TFT - Размер: 15,3 см (6″) - Количество цветов: 16,7 M - Разрешение: 480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi - Яркость: 350 кд/м² - Соотношение контрастности: 1:500 - Угол обзора: > 80° по всем направлениям Датчик приближения - Дальность действия: макс. 50 см - Зона обзора: 30° горизонтально, 30° вертикально Среда KNX: KNXnet/IP Стандарты KNX - Датчик значений DPT: 5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx Степень защиты: IP21 Глубина установки: 32 мм Температура окружающего воздуха: от 0°C до +45°C Источник электропитания: AC/DC 10 - 31 В Стандарт БЛВС: IEEE 802.11b/g/n - 2,4 ГГц Cоединительный провод - Диаметр жил: 0,6 - 0,8 мм Глубина установки: 32 мм Указания: - Подходит только для использования внутри здания. - Рекомендуемая высота установки: 150 см от пола. - Установка осуществляется в глубокую приборную коробку (при подключении ЛВС рекомендуется коробка для электроники). - Коммуникация с системой KNX осуществляется исключительно по стандарту KNXnet/IP. - Для подключения Gira G1 PoE к системе KNX необходимо использовать IP-маршрутизатор KNX. Можно использовать несколько Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX. - Для подключения Gira G1 230 В или G1 24 В к системе KNX необходим IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3), чтобы обеспечить надежный обмен данными в сети БЛВС. Для этого IP-маршрутизатор KNX Gira (от версии фирменного ПО 3) специально оснащен дополнительной функцией "Надежный обмен данными". Можно использовать несколько устройств Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе KNX Gira (начиная с версии микропрограммного обеспечения 3). - Аппаратное обеспечение с версии индекса I08 подготовлено для KNX Secure (требуется дополнительное обновление микропрограммного обеспечения). - Ввод в эксплуатацию в системе KNX с версии ETS 5.5 или выше. - Можно использовать в качестве квартирной станции в сочетании со шлюзом TKS-IP. - При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию. - Для обновлений микропрограммного обеспечения необходим Gira Project Assistant (GPA). GPA можно бесплатно скачать в разделе загрузок Gira. - Для использования таймеров требуется либо Интернет-соединение с сервером времени NTP, либо соответствующий таймер KNX (например, метеостанция Gira Plus 2074 00). - Для установки соединительного модуля скрытого монтажа Power over Ethernet рекомендуется использовать коробку для электроники. - Требуется совместимый с Power over Ethernet коммутатор/маршрутизатор или инжектор Power over Ethernet. - При расчете параметров источника электропитания обязательно необходимо учитывать общую потребляемую мощность всех подключенных потребителей, а также падение напряжения через электрическую сеть. Комплект поставки: - Дисплейный модуль, крепежная рамка, соединительный модуль скрытого монтажа 24 В БЛВС Габаритв мм: Gira G1 (вкл. блок питания скрытого монтажа): 97 x 168 x 47 Gira G1 (без блока питания скрытого монтажа): 97 x 168 x 15 Высота установки: - x 1500 x - Производство: Gira Арт. № 2077 12 Белое стекло Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx