Gira TX_44 (СМ ВЗ) инф.мод. дв.ст. [126400] Информационный модуль для дверной станции Влагозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 Универсально для всех серий Характеристики: - Установка в обычную приборную коробку скрытого монтажа. - Подходит для установочных рамок серии выключателей Gira TX_44. - Модульная конструкция, обеспечивающая простую установку и расширяемость. - Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине. - Расширение дверной станции информационным модулем для показа номера дома, фамилии или другой информации. - Фоновая подсветка со светодиодной технологией, цвет белый. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка. - Брызгонепроницаемая накладка выполнена из ударопрочной пластмассы. - Поле для надписи можно заменить без инструмента и без демонтажа рамки. - Профессиональное нанесение надписей службой для создания маркировочных элементов Gira www.marking.gira.com или с помощью ПО для нанесения надписей Gira. Технические характеристики: Иисточник электропитания: с помощью соединительного кабеля Разъем для соединительного кабеля: 2 x колодки разъемов Степень защиты: IP44 Температура окружающего воздуха: от -25°C до +70°C Глубина установки: 30 мм Габаритв мм: Информационная табличка: Ш 62 x В 62 x Производство: Gira Арт. № 1264 00 Универсально для всех серий Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx