Gira F100 бел.г кн.контр.выкл. вык.2-п. [0122112] Кнопочный контрольный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей Выключатель 2-пол. Gira F100 Белый глянцевый Технические характеристики: Глубина установки: 28 мм Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов: 2,5 мм² Номинальная мощность - LEDi/ CFLi: 100 Вт Указания: - Также имеется возможность подключения с подсветкой. Комплект поставки: - Элемент подсветки на основе лампы тлеющего разряда 230 В~, 1,5 мA входит в комплект поставки. Производство: Gira Арт. № 0122 112 Белый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx