Датчик Дтчк.яркости 0-10В н.водоз.м. [057600] Датчик яркости 0 - 10 В Сигнализаторы и датчики Gira Накл.водозащ.монт. Характеристики: - Датчик яркости для регистрации и анализа яркости. - Датчик яркости может использоваться в сочетании с базовой метеостанцией или аналоговым интерфейсом датчика. - Необходимое питание (DC 24 В) предоставляется в распоряжение этими устройствами. - Возможно также подключение к системам других производителей. - Устройство подходит для наружного монтажа и для предотвращения образования влаги, оснащено элементом компенсации давления (климатической мембраной). - Зарегистрированная освещенность преобразуется в линейный, аналоговый выходной сигнал от 0 до 10 В. Технические характеристики: Диапазон измерения: от 0 до 60 000 лк, линейн. Электрический выход: от DC 0 до 10 В (с защитой от короткого замыкания) Внешнее питание - Напряжение: DC 24 В - Потребляемый ток: прим. 5 мA Температура окружающего воздуха: от -30°C до +70°C Длина провода: макс. 100 м Рекомендуемый провод: 3 x 0,25 мм² Расположение: Любое Степень защиты: IP65 Габаритв мм: Корпус: Ш 90 x В 58 x T 35 Производство: Gira Арт. № 0576 00 Накл.водозащ.монт. Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx