Принадлежности листы для надписей 38x36 мм [108900] Листы для надписей для сенсорного выключателя Gira 3, клавиш вызова, плоского настенного радиопередатчика System 55 Сенсорный выключатель Gira 3 Plus Вставки скрытого монтажа, принадлежности 2 x 35 полей для надписей38 x 36 мм Характеристики: - Предварительно отштампованные листы для надписей из полиэтиленовой пленкив формате DIN A4. Указания: - Листы для надписей можно распечатывать только на лазерном принтере. Производство: Gira Арт. № 1089 00 2 x 35 полей для надписей38 x 36 мм Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx