Вставка клав.выкл.жал. [015900] Вставка клавишного выключателя жалюзи 10 A 250 В~ Вставки скрытого монтажа, принадлежности Характеристики: - С блокировкой двухстороннего включения. - Электронная и механическая блокировка. Технические характеристики: Глубина установки: 28 мм Поперечное сечение соединительных проводов - для жестких и гибких проводов до: 2,5 мм² Номинальная мощность - LEDi/ CFLi: 100 Вт Указания: - В качестве дополнительного устройства подходит для вставки управления жалюзи со входом дополнительных устройств. Производство: Gira Арт. № 0159 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx