Gira F100 бел.г многофункц.накл. интерф.кн.выкл. 4-ка KNX [2101112] Многофункциональная накладка с интерфейсом кнопочного выключателя, 4-канал. для KNX Gira F100 Белый глянцевый Постоянные регуляторы скрытого монтажа и многофункциональные накладки объединяют в себе функции шинного соединителя для KNX, температуры помещениях с указанием заданных значений и двоичного входа. Характеристики: - К двоичным входам можно подключить четыре беспотенциальных контакта. - Вход 1 можно использовать для подключения дистанционного датчика с целью измерения температуры пола. - Два входа можно параметрировать как выходы (макс. 0,8 мА). - Функция регулятора предназначена для регулирования температуры в помещении. С помощью внутреннего и внешнего датчика температуры регулятор регистрирует актуальную температуру в помещении и с использованием настраиваемого заданного значения температуры преобразует ее в управляющую величину. С ее помощью можно активировать сервоприводы с постоянным и с переключающим сигналом регулирующего воздействия. Регулятор - 5 режимов работы: комфорт, ожидание, ночь, защита от замерзания или жары и блокировка регулятора (например, режим точки росы). - Функции отопления/охлаждения: отопление, охлаждение, отопление и охлаждение, основное и дополнительное отопление, основное и дополнительное охлаждение. - Предварительно настроенные параметры регулирования для распространенных обогревателей и охладителей. - Возможность отключения регулятора (режим точки росы) или блокировки регулятора или управления регулятором. - Функция защиты клапана (клапан открывается через каждые 24 часа). - Виды регулирования: постоянное PI-регулирование, переключающее PI-регулирование (ШИМ) и переключающее 2-точечное регулирование (вкл./выкл.) - Регистрация температуры с помощью внутреннего и/или внешнего датчика (создание среднего значения для больших помещений). Входы - Произвольное назначение входам функций переключения, диммирования, управления жалюзи и передатчика значений. - Объект блокировки для блокирования отдельных входов. - Возможность отдельного параметрирования реакции каждого входа в случае восстановления напряжения шины. - Ограничение количества телеграмм. - Функция переключения: наличие и возможность отдельной активации двух независимых объектов переключения для каждого входа, возможность независимой настройки команды при восходящем и нисходящем фронте (ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, отсутствие реакции). - Функция диммирования: Управление с помощью одной и двух поверхностей, возможность настройки времени между регулировкой света и переключением и величины шага регулировки света, возможность повтора телеграммы и отправки телеграммы СТОП. - Функция жалюзи: Возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления (ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ или ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы, возможность настройки времени перемещения пластин. - Функция передатчика значений и дополнительного устройства световой сцены: возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего или размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для передатчика значений при использовании кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения или без нее. - Функция датчика температуры: возможность использования одного канала в качестве внешнего датчика температуры для термостата. Выходы - Независимое переключение макс. 2 выходов. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Длина провода - Входы и выходы: макс. 5 м - Датчик температуры: макс. 50 м Глубина установки: 23 мм Указания: - Не требуется отдельный шинный соединитель. - При подключении внешних входов рекомендуется использовать коробку для выключателя. - Многофункциональная накладка не имеет элементов управления и индикации. Производство: Gira Арт. № 2101 112 Белый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx