Gira F100 бел.г ТМП 24 B разм.ко. [0391112] Термостат помещения 24/10 (4) A~ с размыкающим контактом Gira F100 Белый глянцевый Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 24 В Номинальный ток: 10 (4) A Присоединенная мощность: прим. 240 Вт Разность температур переключения: прим. 0,5 К Понижение ночью: прим. 4 К Класс энергопотребления: I = 1 % Глубина установки: 25 мм Температура окружающего воздуха: от +5°C до +30°C Указания: - Только для винтового крепления. - Плоская конструкция. Производство: Gira Арт. № 0391 112 Белый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx