Gira F100 бел.г ТМП 230 B разм.ко. выкл. + конт.лам. [0392112] Термостат помещения 230/10 (4) A~ с размыкающим контактом, выключателем и контрольной лампочкой Gira F100 Белый глянцевый Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50 Гц Номинальный ток: 10 (4) A Присоединенная мощность: 2200 Вт Разность температур переключения: прим. 0,5 К Понижение ночью: прим. 4 К Класс энергопотребления: I = 1 % Глубина установки: 25 мм Температура окружающего воздуха: от +5°C до +30°C Указания: - Только для винтового крепления. - Плоская конструкция. Производство: Gira Арт. № 0392 112 Белый глянцевый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx