Сравнение артикулов

Анализирующее устройство
Вставка USB 3.0 тип A
Разветвительный кабель

Обзор

Спецификация: Анализирующее устройство

Арт. №: 8259 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 06

EAN: 4010337031918

Обзор

Спецификация: Черный матовый

Арт. №: 5683 10

Упаковочная единица: 1

Система цен: 01

EAN: 4010337462026

Технические характеристики

:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Технические характеристики

Глубина установки
Разъем:
мин. 20 мм
Разветвительный кабель:
мин. 46 мм

Длина разветвительного кабеля:
200 мм

USB с разветвительным кабелем:
неперекрещивающийся

Скачивание

Техпаспорт
PDF

Скачивание

Техпаспорт
PDF