Исполнительное устройство фанкойла для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2163 00
2163 00
EAN 4010337059387
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство фанкойла для активации вентиляторных конвекторов (Fan Coil Units), используемых для кондиционирования помещений.
  • Исполнительное устройство получает телеграммы, например, от термостата, и преобразует телеграммы с управляющими величинами в адекватные ступени вентилятора и положения клапанов.
  • Подключение вентиляторного конвектора с макс. шестью ступенями вентилятора или подключение двух вентиляторных конвекторов соответственно с макс. тремя ступенями вентилятора в случае 2-трубной системы.
  • Ручное управление.
  • Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.
  • Режимы отопления или охлаждения, или комбинированный режим отопления и охлаждения.
  • 2-трубный или 4-трубный режим. 2-трубная система отапливает или охлаждает с помощью общего водяного контура. 4-трубная система состоит из раздельных контуров подачи и возврата для системы отопления и охлаждения.
  • Отдельное или иерархическое переключение ступеней вентилятора.
  • Квитирование, показ выхода, функция блокировки для каждого канала, ограничение ступеней.
  • Возможность конфигурации реакции в случае исчезновения напряжения шины или исчезновения напряжения шины/сети, а также после программирования ETS.
  • Возможность настройки предельных значений.
  • Циклическая или ориентированная на события передача.
  • Свободные каналы можно использовать для функций переключения, например, для освещения помещения.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Коммутирующий контакт:
Контакт μ, 1 беспотенциальный замыкающий контакт

Коммутационная способность AC 230 В:
10 A/AC1 или 10 A/AC3

Максимальный ток включения
200 мкс:
800 A
20 мс:
165 A

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
2300 Вт
Емкостная нагрузка AC 230 В:
10 A, макс. 140 мкФ
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
1160 Вт

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 216300

RFA, 480 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 216300

IFC, 164 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Устройство управления фанкойлами
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2163 00

PDF, 507 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Fan coil actuator
Product database

Product database from ETS2, 377 kbyte.

Арт. № 2163 00

VD2, 377 Kb

Загрузка


Fan coil actuator
Product database

Product database from ETS3.0d, 378 kbyte.

Арт. № 2163 00

VD4, 378 Kb

Загрузка


Fan coil actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2163 00

PDF, 2.325 Kb

Загрузка


Fan coil actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2163 00

PDF, 490 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания