Датчик CO2 с регулятором влажности воздуха и термостатом помещения для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2104 01
2104 01
EAN 4010337084464
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Белый глянцевый
Арт. № 2104 03
2104 03
EAN 4010337084471
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Белый матовый
Арт. № 2104 27
2104 27
EAN 4010337084495
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Антрацитовый
Арт. № 2104 28
2104 28
EAN 4010337084501
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Цвет «алюминий»
Арт. № 2104 26
2104 26
EAN 4010337084488
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Черный матовый
Арт. № 2104 005
2104 005
EAN 4010337037231
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Серый матовый
Арт. № 2104 015
2104 015
EAN 4010337083047
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Нержавеющая сталь
Арт. № 2104 600
2104 600
EAN 4010337021506
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2024 года.

Характеристики

Характеристики

  • Контроль предельных значений концентрации CO2 и влажности воздуха.
  • Тревожная сигнализация точки росы, например, для охлаждающих потолков и зимних садов, для предотвращения возможного появления плесени.
  • Два двоичных входа для подключения беспотенциальных контактов.
  • Логические элементы для простых функций связи.

Датчик

  • У датчика CO2 можно настроить макс. четыре различных предельных значения.
  • Адаптация к актуальной высоте над уровнем моря.
  • У датчика влажности воздуха можно настроить макс. два различных предельных значения.

Регулятор

  • 5 режимов работы: комфорт, ожидание, ночь, защита от замерзания или жары и блокировка регулятора (например, режим точки росы).
  • Функции отопления/охлаждения: отопление, охлаждение, отопление и охлаждение, основное и дополнительное отопление, основное и дополнительное охлаждение.
  • Предварительно настроенные параметры регулирования для распространенных обогревателей и охладителей.
  • Возможность отключения регулятора (режим точки росы) или блокировки регулятора или управления регулятором.
  • Функция защиты клапана (клапан открывается через каждые 24 часа).
  • Виды регулирования: постоянное PI-регулирование, переключающее PI-регулирование (ШИМ) и переключающее 2-точечное регулирование (вкл./выкл.).

Входы

  • Произвольное назначение входам функций переключения, диммирования, управления жалюзи и передатчика значений.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
  • Возможность параметрирования реакции в случае восстановления напряжения шины.
  • Ограничение количества телеграмм.
  • Функция переключения: наличие и возможность отдельной активации двух независимых объектов переключения для каждого входа, возможность независимой настройки команды при восходящем и нисходящем фронте (ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, отсутствие реакции).
  • Функция диммирования: Управление с помощью одной и двух поверхностей, возможность настройки времени между регулировкой света и переключением и величины шага регулировки света, возможность повтора телеграммы и отправки телеграммы СТОП.
  • Функция жалюзи: возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления, возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы, возможность настройки времени перемещения пластин.
  • Функция передатчика значений и дополнительного устройства световой сцены: возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего или размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для передатчика значений при использовании кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения или без нее.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP1-64

Диапазон измерения
Концентрация CO2:
от 0 до 2000 мд
Влажность воздуха:
от 10% до 95% отн. влажности воздуха

Длина проводов входов:
макс. 5 м

Класс защиты:
III

Поперечное сечение соединительных проводов
максимум:
2,5 мм²

Глубина установки:
23 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Датчик CO2 не имеет элементов управления и индикации.
  • При подключении внешних входов рекомендуется использовать коробку для выключателя.
  • Для работы датчика CO2 не требуется отдельный шинный контроллер.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 305 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Загрузка


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Загрузка


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Арт. № 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 305 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания