Встраиваемый громкоговоритель

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1258 00
1258 00
EAN 4010337258001
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Встраиваемый громкоговоритель для монтажа в почтовые ящики, отсеки голосовой связи, полотна входных дверей и фасадные панели.
  • К имеющимся винтовым клеммам можно подключить до восьми механических клавиш вызова.
  • Передача сигналов и питание динамика по исключающей неправильную полярность и защищенной от замыкания 2-проводной шине.
  • Небольшая конструкция.
  • Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
  • Высококачественный электретный микрофон.
  • Опрос переменного напряжения разъемов клавиш вызова для предотвращения окисления контактов клавиш.
  • Защита соединительных клемм от неправильного подключения.
  • Возможность подключения до восьми механических клавиш вызова.
  • Возможность подключения цветной камеры для дверной станции.
  • Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
  • Возможность настройки громкости речи.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы
Мех. клавиша вызова:
8 винтовых клемм
Общая масса клавиш вызова:
1 винтовая клемма
Соединительный кабель:
2 колодки разъемов
Видео:
1 колодка разъемов

Степень защиты:
IP44

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Указания

  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 140 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 11 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 136 квартирных станций накладного монтажа).
  • При расширении цветной камерой требуется видеоконтроллер.
  • Степень защиты IP44 только при использовании с подходящей накладкой или в монтированном состоянии.

Габаритв мм

Ш 101 В 67 Г 27

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 125800

RFA, 588 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 125800

IFC, 14 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Встраиваемый громкоговоритель
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1258 00

PDF, 192 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Built-in loudspeaker
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1258 00

PDF, 130 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Shape and dimensions for built-in speaker and add-on module
Installation instructions

Planning aid

Арт. № 1258 00
1259 00

PDF, 41 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания