KNX REG Gira X1 [209600] Gira X1 Gira X1, Gira L1 REG Характеристики: - Сервер визуализации для мобильных оконечных устройств (iOS и Android) и логический модуль в одном устройстве. - Приложение Gira Smart Home доступно также для ПК с операционной системой Windows®. - Функции визуализации:Диммер (RGB, RGBW, Tunable White), выключатель, кнопочный выключатель, жалюзи и рольставни с позиционированием и без него, отопление, кондиционер, дополнительное устройство сцены, набор сцен, IP-камера, индикатор состояния, передатчик значений, передатчик процентных значений, передатчик значений температуры, регулирование настроек сауны, управление аудио и система кондиционирования - В каждом проекте возможно управление макс. 250 функциями через приложение. - До 250 функциональных часов, которые пользователь может настроить в приложении. - В разделе управления пользователями можно создать максимум 62 пользователя. - Имитация присутствия - Голосовое управление (Amazon Alexa и Google Assistant) в комбинации с Gira S1. - При использовании вместе с Gira S1 возможна отправка push-сообщений. - Подключение к Sonos и Philips Hue, ограничение максимум 30 функций или максимум 5 Hue Bridge. - Прямое соединение с Gira L1 для обмена информацией и значениями по Ethernet. - Одновременный доступ к Gira X1 с 100 мобильных оконечных устройств. - Интуитивно обслуживаемое приложение с настраиваемым пользователем интерфейсом. - Логические функции: Многообразие функций благодаря библиотеке модулей с 36 логическими модулями (например, основные математические функции, управление рольставнями и жалюзи в зависимости от положения солнца, регулирование температуры, управление перегородкой, освещение лестничной клетки, генератор случайных чисел). - Конфигурируемые логические модули (например, произвольно выбираемое число входов). - Новый логический модуль для соединения Modbus TCP - Простое параметрирование таймеров и сцен:до 50 таймеров с 10 вариантами переключений каждыйдо 50 наборов сцен с 64 вариантами каждый. - До 1450 используемых в одном проекте точек (точки данных группового адреса 1000 KNX, 450 свободных точек данных устройства). - Оптимизированный ввод в эксплуатацию:Возможны быстрые изменение или актуализация проекта без перерыва в работе и перезапуска устройства. - Два гнезда RJ45 с функцией коммутатора поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля. - Функция интерфейса KNX для дистанционного ввода проекта ETS в эксплуатацию. - Считывание текущего проекта Gira X1 с помощью GPA. - Сохранение проекта:Сохранение копии проекта на Gira X1. - Ввод в эксплуатацию:Физический адрес и приложение параметрируются посредством ETS (программы ввода KNX в эксплуатацию) с версии 4.1.8.Дальнейшее проектирование осуществляется с помощью Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant можно загрузить бесплатно в разделе загрузок Gira. - Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения. - Push-сообщение при использовании вместе с Gira S1. Высокая безопасность: - Простой дистанционный доступ с Gira S1. - Дистанционный доступ с помощью приложения через встроенный сервер OpenVPN. - Дистанционное техобслуживание через встроенный сервер OpenVPN. - Доступ постороннего лица к Gira X1 защищен с помощью пароля устройства. - Закодированная передача данных по TLS между приложением и Gira X1, а также между GPA и Gira X1 предотвращает возможность просмотра информации третьим лицом. - Программное обеспечение подготовлено для KNX Secure. Требуется обновление микропрограммного обеспечения в будущем. - Сертификат VDE «Умный дом — проверенная информационная безопасность». Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Номинальное напряжение: DC 24 - 30 В Потребляемая мощность: 4 Вт IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с) Поддерживаемые протоколы: DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP Разъемы - IP: 2 гнезда RJ45 - KNX: Соединительная и ответвительная клемма Температура окружающего воздуха: от 0 °C до +45 °C Указания: - Электропитание от внешнего источника DC 24 В. - Расширения ПО для Gira X1 доступны в Gira AppShopGira X1 (№ артикула: 2096 00) имеет в стандартной комплектации 250 доступных функций и 1000 точек данных. В Gira AppShop (https://appshop.gira.com) можно приобрести пакеты расширения для Gira X1. - Пакет расширения ПО для Gira X1 на 125 функций включает:125 дополнительных функций и 500 точек данных, что позволяет увеличить количество функций Gira X1 до 375, точек данных — до 1500. - Пакет расширения ПО для Gira X1 на 250 функций включает:250 дополнительных функций и 1 000 точек данных, что позволяет увеличить количество функций Gira X1 до 500, точек данных — до 2000. На одном сервере Gira X1 можно установить сразу оба пакета. Таким образом, общее количество функций Gira X1 можно увеличить до 625, точек данных — до 2500.На каждый пакет расширения доступна только одна лицензия. - Gira предлагает разработчикам инструменты для разработки новых и расширения старых продуктов, совместимых с системами умного дома Gira: - SDK для логических модулей Gira X1/L1 - Gira IoT REST API https://partner.gira.de/service/software-tools/developer.html Габариты: Модульные единицы (МЕ): 2 Производство: Gira Арт. № 2096 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx