Podwójne gniazdo wtyczkowe z kołkiem uziemiającym 16 A 250 V~i shutterem, w komplecie z ramką
Standard 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
czysta biel
Nr. katalogowy 0795 03
0795 03
EAN 4010337795032
Jednostka opakowania 1
System cen 01
 
Artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do 05/2024.

Właściwości

Właściwości

  • Z zaciskami śrubowymi.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
25 mm

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
Shutter:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Pasuje do każdej popularnej puszki instalacyjnej.
  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Zakres dostawy

  • W zestawie ramka 2x.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania