Kompaktowy czujnik wiatru do montażu na ścianie i maszcie.
Bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe do 6 A (µ).
Do prędkości wiatru 3–10 bft (4–25 m/s).
Nadzór bezpieczeństwa: alarm wiatrowy, gdy przez 48 godzin nie zostanie wykryty wiatr.
Dane techniczne
Napięcie znamionowe:
AC 230 V, 50/60 Hz
Prąd łączeniowy:
maks. 6 A (µ)
Montaż:
Montaż na ścianie i maszcie
Stopień ochrony:
IP 44
Temperatura otoczenia:
od -25°C do +55°C
Masa ok.:
260 g
Wymiary w mm
S 115
H 105
G 225
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.