Radiowy nadajnik ścienny EnOcean 2x

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 2422 01
2422 01
EAN 4010337060420
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 2422 03
2422 03
EAN 4010337060437
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 2422 27
2422 27
EAN 4010337060451
Jednostka opakowania 1
System cen 02
antracytowy
Nr. katalogowy 2422 28
2422 28
EAN 4010337060468
Jednostka opakowania 1
System cen 02
kolor aluminium
Nr. katalogowy 2422 26
2422 26
EAN 4010337060444
Jednostka opakowania 1
System cen 02
czarny matowy
Nr. katalogowy 2422 005
2422 005
EAN 4010337037095
Jednostka opakowania 1
System cen 02
szary matowy
Nr. katalogowy 2422 015
2422 015
EAN 4010337084648
Jednostka opakowania 1
System cen 02
 

Opcjonalna część zamienna

Właściwości

Właściwości

  • Nadajnik radiowy do przesyłania poleceń włączania, ściemniania lub sterowania żaluzjami do odbiornika radiowego systemu radiowego EnOcean.
  • Urządzenie nie wymaga zasilania bateryjnego, ani zewnętrznego. Energia potrzebna do nadawania jest wytwarzana w trakcie naciskania klawisza.
  • Możliwa szyfrowana lub nieszyfrowana transmisja radiowa.

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa:
868,3 MHz

Zasięg
na zewnątrz:
do 300 m
w budynkach:
ok. 30 m

Temperatura otoczenia:
od -25 °C do +65 °C

Wilgotność powietrza:
0 do 95% (bez kondensacji)

Wskazówki

  • Montaż w puszkach instalacyjnych lub na gładkich, równych powierzchniach za pomocą śrub lub kleju.
  • Ten produkt nie nadaje się do zastosowania z eNet. Nadajniki Gira EnOcean są kompatybilne z wyrobnikami innych producentów.

Zakres dostawy

  • Radiowy nadajnik ścienny, płyta montażowa, folia samoprzylepna (maskowanie w przypadku powierzchni szklanych) i elementy klejące do montażu na gładkich, równych powierzchniach znajdują się w zakresie dostawy.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Pobieranie (en)


EnOcean Radio wireless wall transmitter, 2-gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Nr. katalogowy 2422 ..

PDF, 167 Kb

Ładowanie


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Nr. katalogowy 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania