Nowość

Gira Eco do KNX

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
Nr. katalogowy 2045 00
2045 00
EAN 4010337128069
Jednostka opakowania 1
System cen 25
 
Nowość.

Właściwości

Właściwości

  • Integracja pięciu punktów ładowania na urządzenie w systemie KNX (możliwość zaprojektowania w całości za pośrednictwem ETS).
  • Priorytetyzacja jednego punktu ładowania.
  • Dynamiczne zarządzanie obciążeniem (DLM).
  • Statyczne zarządzanie obciążeniem (SLM).
  • Tryb mieszany w przypadku różnych producentów.
  • Obsługa zewnętrznych liczników energii elektrycznej (ISKRA, PHOENIX CONTACT, uniwersalnych) w przypadku punktów ładowania, które nie posiadają wewnętrznego licznika.
  • Sterowanie z uwzględnieniem obciążenia sieci.
  • Zintegrowany adapter RS485.
  • Wartości statusu ładowania: stan punktu ładowania (status), połączony (status), ładowanie (status), ładowanie zakończone (status), przerwanie (ustawianie/status), Start/Stop (ustawianie/status), odblokowanie (ustawianie).
  • Wartości statusu prądu ładowania: Zadane (status/ustawianie), Rzeczywiste L1-L3, Rzeczywiste (status).
  • Wartości statusu mocy: Rzeczywiste L1-L3, Zadane (status).
  • Wartości statusu energii: Rzeczywiste L1-L3, Zadane (status).
  • Wartości statusu zużycia energii: Ostatnie ładowanie (status), Łącznie (status).
  • Wartości statusu usterki: Usterka, Ostatnia usterka.
  • Wartości statusu: ID komunikacji (EVCCID) (status), Temperatura wewnętrzna punktu ładowania (status), Ostrzeżenie o temperaturze, Znacznik RFID (status), Numer seryjny, Wersja oprogramowania sprzętowego punktu ładowania.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:
DC 24 V do 30 V

Pobór mocy:
2,3 W(zasilanie zewnętrzne DC 24 V)

Temperatura otoczenia:
od 0 °C do +45 °C

Komunikacja KNX:
KNX/TP, S-Mode

Medium KNX:
TP1-256

komunikacja IP:
Ethernet 10/100 BaseT

Przyłącza:
2x RJ45 (zintegrowany przełącznik) zacisk przyłączeniowy i rozgałęźny do KNX oraz 24 V

Wskazówki

  • KNX Secure.
  • Z możliwością rozszerzenia za pomocą aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Wymiary

Jednostki podziałowe (JP): 2

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Gira Eco
Instrukcje obsługi

Instrukcja użytkowania.

Nr. katalogowy 2045 00

PDF, 757 Kb

Ładowanie


PSTI Statement of Compliance

Nr. katalogowy

PDF, 280 Kb

Ładowanie


Pobieranie (en)


Gira Eco
Technical Documentation

Technical documentation.

Nr. katalogowy 2045 00

PDF, 2.048 Kb

Ładowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania