Gniazdo wtyczkowe SCHUKO 16 A 250 V~ z modułem podtynkowym obróconym o 30° i zaawansowaną ochroną przed dotknięciem (Safety Plus), bez uchwytów mocujących
System 55

Specyfikacja
Nr. katalogowy
Pomieszczenie
Liczba
EAN
Jednostka opakowania
System cen
kremowy z połyskiem
Nr. katalogowy 4418 01
4418 01
EAN 4010337094920
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel z połyskiem
Nr. katalogowy 4418 03
4418 03
EAN 4010337094944
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
czysta biel, matowy
Nr. katalogowy 4418 27
4418 27
EAN 4010337094999
Jednostka opakowania 1/5
System cen 01
antracytowy
Nr. katalogowy 4418 28
4418 28
EAN 4010337095026
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
kolor aluminium
Nr. katalogowy 4418 26
4418 26
EAN 4010337094982
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
czarny matowy
Nr. katalogowy 4418 005
4418 005
EAN 4010337094913
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
szary matowy
Nr. katalogowy 4418 015
4418 015
EAN 4010337094937
Jednostka opakowania 1/5
System cen 11
 
Zastępuje w sposób w pełni kompatybilny 0418 ..

Opcjonalne akcesoria

Właściwości

Właściwości

  • Nadaje się zwłaszcza do wtyczek kątowych.
  • Również do stosowania w słupkach zasilających i systemach podpodłogowych Gira.
  • Do mocowania śrubowego.
  • Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
  • Niewielka głębokość montażu.
  • Duża, uformowana ergonomicznie dźwignia zwalniająca.
  • Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
  • Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
  • Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.

Dane techniczne

Głębokość montażu:
32 mm

Przewody:
sztywne i elastyczne

Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²

Temperatura otoczenia
zaawansowana ochrona przed dotknięciem:
0°C do +45°C

Wskazówki

  • Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.

Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów

W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.

Do bazy danych mediów

Pobieranie


Arkusz danych


Oprogramowanie


Informacja dot. zamawiania Właściwości Pliki do pobrania