Gniazdo wtyczkowe z bolcem uziemiającym i wpuszczoną listwą świetlną.
Świecące się na biało diody LED kierują światło w dół. W ten sposób wytwarzane jest oświetlenie orientacyjne, które również w sypialniach nie powoduje dokuczliwego oślepiania.
Wbudowany czujnik zmierzchowy załącza lampę LED automatycznie dopiero po zapadnięciu zmroku i wyłącza ją przy wystarczającym świetle.
Lampa LED jest całkowicie wmontowana w osłonę i nie potrzeba oddzielnego przyłączania.
Z zaciskami wtykanymi.
Pierścień nośny jest uziemiony w połączeniu z uchwytami mocującymi oraz śrubami uchwytów.
Szybkie mocowanie (ok. 3,5 obrotu na uchwyt mocujący).
Zamknięte uchwyty rozporowe.
Łatwiejsze mocowanie uchwytów za pomocą trwałego napędu z łbem śruby PZ1 / rowek / PH.
Uproszczona instalacja za pomocą śrub puszki dzięki opatentowanemu układowi dużych otworów.
Stabilny kabłąk uziemiający z masywnymi kołkami uziemiającymi.
Stabilny i odporny na korozję stalowy pierścień nośny.
Odporna na pękanie podstawa z tworzywa termoplastycznego.
Dane techniczne
Pobór mocy
Eksploatacja:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
Tryb gotowości:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Natężenie światła:
0,2 cd
Głębokość montażu:
29 mm
Temperatura otoczenia:
od 0°C do +40°C
Przewody:
sztywne i elastyczne
Przekrój przyłącza
do przewodów:
od 1,5 mm² do 2,5 mm²
Wskazówki
Zaawansowana ochrona przed dotknięciem (Safety Plus) zgodnie z normą IEC 60884-1.
Pozostałe ilustracje w bazie danych mediów
W bazie danych mediów znajdują się ilustracje wybranych produktów, które możecie Państwo wykorzystać do swoich publikacji. W tym celu prosimy zapoznać się z naszymi warunkami wykorzystania.